MCBEL16-34

MCBEL16-34
MCBEL16-34

Lineareinheit, COUPLING, BELLOWS, .375, .375

Lead Time:  20 Days 
550,20 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]0.375 in
[D2]0.375 in
[D3]1.57 in
[L1]1.85 in
[L2]0.51 in
[L3]0.67 in