MC667815882400

MC667815882400
MC667815882400

Lineareinheit, COUPLING, BELLOWS, .625, .945

Lead Time:  20 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]0.625 in
[D2]0.945 in
[D3]2.6 in
[L1]3.07 in
[L2]0.79 in
[L3]0.77 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?