MC456309531270

MC456309531270
MC456309531270

Lineareinheit, COUPLING, BELLOWS, .375, .5

Lead Time:  20 Days 
871,96 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]0.375 in
[D2]0.5 in
[D3]1.77 in
[L1]2.48 in
[L2]0.95 in
[L3]0.47 in