MC324112700635

MC324112700635
MC324112700635

Lineareinheit, COUPLING, BELLOWS, .25, .5

Lead Time:  20 Days 
254,19 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]0.25 in
[D2]0.5 in
[D3]1.26 in
[L1]1.614 in
[L2]0.51 in
[L3]0.55 in