MC0LD24-42

MC0LD24-42
MC0LD24-42

Lineareinheit, COUPLING INCH 24-42

Lead Time:  2500 Days 
279,94 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]0.625 in
[D2]0.625 in
[D3]1.63 in
[L1]2 in
[L2]0.7 in
[L3]0.6 in