MC0LD16-34

MC0LD16-34
MC0LD16-34

Lineareinheit, COUPLING, OLDHAM, .375, .375

Lead Time:  15 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]0.375 in
[D2]0.375 in
[D3]1.31 in
[L1]1.89 in
[L2]0.71 in
[L3]0.59 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?