Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Die federdruckbetätigten Ruhestrombremsen (Gleichstrom) der MBRP-Serie bieten eine kostengünstige, vielseitig einsetzbare Bremsenalternative für zahlreiche Anwendungen. Die Produktreihe umfasst vier Baugrößen, 15, 19, 22, 26 und 30, inklusive eines hervorragenden Verhältnisses zwischen Drehmoment und Baugröße. Zahlreiche Zusatzfunktionen ergänzen diese vielseitig nutzbare Produktfamilie.
Das speziell entwickelte Reibmaterial an der Rotorbaugruppe sorgt für maximale Bremswirkung und Langlebigkeit.
Die Bremse lässt sich einfach an Motoren oder Rahmen anbauen. Eine einfache Vierkant-Antriebsnabe wird mit einer mitgelieferten Einstellschraube und Passfeder an der Welle montiert.
Die vollständig verkapselten Spulen erfüllen die Anforderungen für die Isolationsklasse F.
UL-zugelassenes Bauteil
Vierkant-Antriebsnabe mit Anti-Rüttel-Funktion gewährleistet geräuscharmen Betrieb.
ROHS-konform
Manueller Lüftungshebel erlaubt das Zwangslösen der Bremse bei Stromausfall
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].