MBRP-15B24-M6

MBRP-15B24-M6
MBRP-15B24-M6

Bremse, Reibung, Metric Power off Brake, MBRP-Serie-15, 37 mm Außendurchmesser, 6 mm Bohrung, 24 VDC, 0.24 Nm Statisches Drehmoment

Lead Time:  50 Days 

  • Die federdruckbetätigten Ruhestrombremsen (Gleichstrom) der MBRP-Serie bieten eine kostengünstige, vielseitig einsetzbare Bremsenalternative für zahlreiche Anwendungen. Die Produktreihe umfasst vier Baugrößen, 15, 19, 22, 26 und 30, inklusive eines hervorragenden Verhältnisses zwischen Drehmoment und Baugröße. Zahlreiche Zusatzfunktionen ergänzen diese vielseitig nutzbare Produktfamilie.
  • Das speziell entwickelte Reibmaterial an der Rotorbaugruppe sorgt für maximale Bremswirkung und Langlebigkeit.
  • Die Bremse lässt sich einfach an Motoren oder Rahmen anbauen. Eine einfache Vierkant-Antriebsnabe wird mit einer mitgelieferten Einstellschraube und Passfeder an der Welle montiert.
  • Die vollständig verkapselten Spulen erfüllen die Anforderungen für die Isolationsklasse F.
  • UL-zugelassenes Bauteil
  • Vierkant-Antriebsnabe mit Anti-Rüttel-Funktion gewährleistet geräuscharmen Betrieb.
  • ROHS-konform

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]37 mm
[B]32 mm
[C] Naben-ID Ø, Min/Max6 mm 
[G]13.5 mm
[J]6 mm
[J]3 mm
[J] Anzahl
[L]32 mm
[M]9 mm
[R]18 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.091 kg
MaterialStahl 
Option15 
OptionHalten 
OptionBremse 
Spannung24 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Statisches Drehmoment0.24 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?