MAM40WSS

MAM40WSS
MAM40WSS

Linearlager, Nur Kugelbuchse, MultiTrac, 40 mm, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Edelstahl, Einseitig integrierter Abstreifer; Zur Verwendung mit 40 mm Durchmesser Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
314,59 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das extrem steife MultiTrac Ball Bushing-Lager reduziert den Durchbiegungseffekt und bietet eine doppelt so hohe Belastbarkeit bzw. achtmal länger Laufleistung als herkömmliche Kugelbuchsenlager.
  • Die patentierte Kugelführung verhindert ein Blockieren oder Rattern (Stick-Slip) des Lagers, wie bei reibungsintensiven Gleitlagern üblich.
  • Der Reibungskoeffizient dieser Lager beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.
  • Zur Verwendung mit metrischen Wellen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser40 mm
[C] Länge entlang Achse79.260 / 80.000 mm 
[C1]60.300 / 60.760 mm 
[C2] Min.2.15 mm
[D] Recommended Housing Bore62.000 / 62.019 mm 
[D], Nominal62 mm