MAM40OPNW

MAM40OPNW
MAM40OPNW

Linearlager, Nur Kugelbuchse, MultiTrac, 40 mm, Offen, Nicht-selbstausrichtend, Einstellbar, Einseitig integrierter Abstreifer; Zur Verwendung mit 40 mm Durchmesser Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das extrem steife MultiTrac Ball Bushing-Lager reduziert den Durchbiegungseffekt und bietet eine doppelt so hohe Belastbarkeit bzw. achtmal länger Laufleistung als herkömmliche Kugelbuchsenlager.
  • Die patentierte Kugelführung verhindert ein Blockieren oder Rattern (Stick-Slip) des Lagers, wie bei reibungsintensiven Gleitlagern üblich.
  • Der Reibungskoeffizient dieser Lager beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.
  • Zur Verwendung mit metrischen Wellen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser40 mm
[Alpha] Winkel90 °
[C] Länge entlang Achse79.260 / 80.000 mm 
[C1]60.300 / 60.760 mm 
[C2] Min.2.15 mm
[D] Recommended Housing Bore62.000 / 62.019 mm 
[D], Nominal62 mm
[E]20.9 mm
[F] Haltebohrung3 mm
[t]1.5 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenEinseitig integrierter Abstreifer 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht0.63 kg
MaterialStahl, Kunststoff 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486236962 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic4200 N
Static Load Rating10700 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?