MAM30ADJWW-OH

MAM30ADJWW-OH
MAM30ADJWW-OH

Linearlager, Nur Kugelbuchse, MultiTrac, 30 mm, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Einstellbar, Beidseitig integrierte Abstreifer, Schmierbohrung; Zur Verwendung mit 30 mm Durchmesser Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
276,61 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das extrem steife MultiTrac Ball Bushing-Lager reduziert den Durchbiegungseffekt und bietet eine doppelt so hohe Belastbarkeit bzw. achtmal länger Laufleistung als herkömmliche Kugelbuchsenlager.
  • Die patentierte Kugelführung verhindert ein Blockieren oder Rattern (Stick-Slip) des Lagers, wie bei reibungsintensiven Gleitlagern üblich.
  • Der Reibungskoeffizient dieser Lager beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.
  • Zur Verwendung mit metrischen Wellen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser30 mm
[C] Länge entlang Achse79.260 / 80.000 mm 
[C1]51.700 / 52.160 mm 
[C2] Min.1.85 mm
[D] Housing Bore recomended for Adjustable housing47.000 / 47.016 mm