MAM25OPNWW-NBARP

MAM25OPNWW-NBARP
MultiTrac-Linearkugellager

MultiTrac, Ball Bushing-Linearlager, 25 mm, Open, Self-Aligning, Lagerbuchse, offen, Not Corrosion Resistant, Zwei eingebaute Abstreifer

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Das extrem steife MultiTrac Ball Bushing-Lager reduziert den Durchbiegungseffekt und bietet eine doppelt so hohe Belastbarkeit bzw. achtmal länger Laufleistung als herkömmliche Kugelbuchsenlager.
  • Die patentierte Kugelführung verhindert ein Blockieren oder Rattern (Stick-Slip) des Lagers, wie bei reibungsintensiven Gleitlagern üblich.
  • Der Reibungskoeffizient beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 58,00 mm (2,283 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
D 40,00 mm (1,575 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Alternating Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Eingewickelt (Roll Pack)
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen WW
Gewicht 0,2 kg / 0,441 lbs
Nenndurchmesser 25 mm / 0,984 in
Außendurchmesser 40 mm / 1,575 in
Länge 58 mm / 2,283 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 1085 N / 243,918 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?