MAM20OPNWWSS

MAM20OPNWWSS
MAM20OPNWWSS

Linearlager, Nur Kugelbuchse, MultiTrac, 20 mm, Offen, Nicht-selbstausrichtend, Einstellbar, Edelstahl, Beidseitig integrierte Abstreifer; Zur Verwendung mit 20 mm Durchmesser Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das extrem steife MultiTrac Ball Bushing-Lager reduziert den Durchbiegungseffekt und bietet eine doppelt so hohe Belastbarkeit bzw. achtmal länger Laufleistung als herkömmliche Kugelbuchsenlager.
  • Die patentierte Kugelführung verhindert ein Blockieren oder Rattern (Stick-Slip) des Lagers, wie bei reibungsintensiven Gleitlagern üblich.
  • Der Reibungskoeffizient dieser Lager beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.
  • Zur Verwendung mit metrischen Wellen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser20 mm
[Alpha] Winkel90 °
[C] Länge entlang Achse44.380 / 45.000 mm 
[C1]31.200 / 31.590 mm 
[C2] Min.1.6 mm
[D] Recommended Housing Bore32.000 / 32.016 mm 
[D], Nominal32 mm
[E]11.5 mm
[F] Haltebohrung3 mm
[t]0 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenBeidseitig integrierte Abstreifer 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht0.11 kg
MaterialStahl, Kunststoff 
Number of Ball Circuits
Option KorrosionsbeständigEdelstahl 
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486901365 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic770 N
Static Load Rating2720 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?