MAM16-SSLLRP

MAM16-SSLLRP
MultiTrac-Linearkugellager

MultiTrac, Ball Bushing-Linearlager, 16 mm, Self-Aligning, Lagerbuchse, geschlossen, nicht-einstellbar, Corrosion Resistant, Keine Abstreifer

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Das extrem steife MultiTrac Ball Bushing-Lager reduziert den Durchbiegungseffekt und bietet eine doppelt so hohe Belastbarkeit bzw. achtmal länger Laufleistung als herkömmliche Kugelbuchsenlager.
  • Die patentierte Kugelführung verhindert ein Blockieren oder Rattern (Stick-Slip) des Lagers, wie bei reibungsintensiven Gleitlagern üblich.
  • Der Reibungskoeffizient beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 36,00 mm (1,417 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 26,00 mm (1,024 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.StainlessBalls&Sleeve
Schmierungsoption LL
Eingewickelt (Roll Pack) Eingewickelt (Roll Pack)
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,06 kg / 0,132 lbs
Nenndurchmesser 16 mm / 0,630 in
Außendurchmesser 26 mm / 1,024 in
Länge 36 mm / 1,417 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 385 N / 86,551 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?