MAM12ADJWSS

MAM12ADJWSS
MAM12ADJWSS

Linearlager, Nur Kugelbuchse, MultiTrac, 12 mm, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Einstellbar, Edelstahl, Einseitig integrierter Abstreifer; Zur Verwendung mit 12 mm Durchmesser Welle für Endabstützung

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das extrem steife MultiTrac Ball Bushing-Lager reduziert den Durchbiegungseffekt und bietet eine doppelt so hohe Belastbarkeit bzw. achtmal länger Laufleistung als herkömmliche Kugelbuchsenlager.
  • Die patentierte Kugelführung verhindert ein Blockieren oder Rattern (Stick-Slip) des Lagers, wie bei reibungsintensiven Gleitlagern üblich.
  • Der Reibungskoeffizient dieser Lager beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.
  • Zur Verwendung mit metrischen Wellen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser12 mm
[C] Länge entlang Achse31.380 / 32.000 mm 
[C1]22.600 / 22.930 mm 
[C2] Min.1.3 mm
[D] Housing Bore recomended for Adjustable housing22.000 / 22.013 mm 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenEinseitig integrierter Abstreifer 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.04 kg
MaterialStahl, Kunststoff 
Number of Ball Circuits
Option KorrosionsbeständigEdelstahl 
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max185 °F
UPC-Nummer662486901099 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic245 N
Static Load Rating880 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?