MAM08W-NBLL

MAM08W-NBLL
MultiTrac-Linearkugellager

MultiTrac, Ball Bushing-Linearlager, 8 mm, Self-Aligning, Lagerbuchse, geschlossen, nicht-einstellbar, Not Corrosion Resistant, Ein eingebauter Abstreifer

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Das extrem steife MultiTrac Ball Bushing-Lager reduziert den Durchbiegungseffekt und bietet eine doppelt so hohe Belastbarkeit bzw. achtmal länger Laufleistung als herkömmliche Kugelbuchsenlager.
  • Die patentierte Kugelführung verhindert ein Blockieren oder Rattern (Stick-Slip) des Lagers, wie bei reibungsintensiven Gleitlagern üblich.
  • Der Reibungskoeffizient beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 25,00 mm (0,984 in)
d 8,00 mm (0,315 in)
D 16,00 mm (0,630 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption LL
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen W
Gewicht 0,02 kg / 0,044 lbs
Nenndurchmesser 8 mm / 0,315 in
Außendurchmesser 16 mm / 0,630 in
Länge 25 mm / 0,984 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 18 N / 4,047 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?