M1-D024-0165-A08-LN

M1-D024-0165-A08-LN

Aktuator, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: ILA.DynamicLoad.0165, Max. Hublänge: 8 in, Steuerung: Inkl. Endlagenschalter, ohne Potentiometer

$392.30 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Eingebaute Endlagenschalter schalten die Einheit automatisch am Ende des Hubwegs ab.
    • Optionale Potentiometer liefern bei Bedarf Stellungsrückmeldung.
    • Die im Betrieb verdrehgesicherte Kolbenstange kann zur Montage gedreht werden.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 310.9 mm (12.240 in)
S 200.0 mm (7.874 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Verdrehschutz No
Kabellänge 300,000 mm / 11,811 in
Handhilfsbetätigung No
Nennhub 203,20 mm / 8,00 in
Schutz, Hubende Endlagenschalter
Schutz, im Hubweg Keine
Spindeltyp ACME (Trapez)
Max. Temperatur 65 °C / 149 °F
Min. Temperatur -26 °C / -15 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 24 Vdc
Spannungstoleranz 20-32 VDC
Max. Stromaufnahme 1,7 amp
Steuerung --
Rückführung None
Individuelle Seriennummer No
Smarte Aktorik No
Enthält Flüssigkeiten No
Mehrweg No

Leistung

Max Speed and Current vs Load

Leistung Wert
Last, dynamisch 734 N / 165 lbf
Last, statisch 1.350 N / 303 lbf
Max. Geschwindigkeit 10,92 mm/s / 0,43 in/s
Min. Geschwindigkeit 9,65 mm/s / 0,38 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?