M1-D024-0050-A04-LP

M1-D024-0050-A04-LP

Aktuator, Warner Linear M-Track light-duty actuator, 24 Vdc, Dynamische Tragzahl: ILA.DynamicLoad.0050, Max. Hublänge: 4 in, Steuerung: Inkl. Endlagenschalter, mit Potentiometer

$478.61 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Eingebaute Endlagenschalter schalten die Einheit automatisch am Ende des Hubwegs ab.
    • Optionale Potentiometer liefern bei Bedarf Stellungsrückmeldung.
    • Die im Betrieb verdrehgesicherte Kolbenstange kann zur Montage gedreht werden.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 243.1 mm (9.571 in)
S 100.0 mm (3.937 in)