M1-D012-0100-A03-LN

M1-D012-0100-A03-LN
M1-D012-0100-A03-LN

Aktuator, M-Track, 12 VDC, 100 lbf, Stecker

Lead Time:  120 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Internal limit switches automatically shut off the unit at end of stroke.
  • Optional potentiometer can provide positional location feedback.
  • Rod is non rotating during operation, can be rotated for mounting purposes.

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
Bremsenein (selbsthemmend) 
Cable and ConnectorPackard Electric Pack-Con Stecker 8911773 mit Klemme 6294511 
Cable and ConnectorStecker 
Gewicht2 lb
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Protection, End-of-strokeElektronisch 
Protection, OverloadKeiner 
SchutzartIP65/IP69K 
SpindeltypACME (Trapez) 
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max-20 °F
Temperature Min150 °F
Temperature monitoringJa 
UPC-Nummer884107291529 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Last, dynamisch100 lbf
Last, max. statisch300 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?