LSRAM16L24

LSRAM16L24
LSRAM16L24

Wellenbock, Baugruppe, durchgehende Abstützung, Flachbauend, Vorgebohrt, Klasse MM (h6), Stahl, 24 in Lang, Zur Verwendung mit 16 mm Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  Contact Factory  

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Flache Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
  • 60 Case Welle, Klasse MM (ISO-Toleranz h6) enthalten
  • Y1=Y2 is standard. Special Y1 and overall length can be specified by customer.
  • Von oben anschraubbar
  • Besteht aus einer schwarz-oxidierten Stahlschiene und einer LinearRace-Welle aus Einsatzstahl (min. HRC 60).
  • LSRAs verwenden keine vorgebohrten T1- oder T2-Standard-Wellen. Die Wellen erfordern ein anderes Lochbild und eine andere Konfiguration.
  • Nur mit Super Smart Linearkugellagern zu verwenden.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser16 mm
[A]14 mm
[A]7 mm
[A]7 mm
[A1] Toleranz± 0.002 mm 
[A2]± 0.15 mm 
[H]18 mm
[H] Toleranz± 0.02 mm 
[N]3.40 thru, 6.00 Dia C-Bore x 7.62 Deep 
Empfohlene SchraubeM3 
Länge24 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht1.8 kg
KlasseKlasse MM (h6) 
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleFlachbauend 
UPC-Nummer662486474661 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?