LC3000N24-400530NE

LC3000N24-400530NE
LC3000N24-400530NE

Hubsäule, LC, Kugelgewindetrieb Drive, 24 VDC, 400 mm Nennhubbereich, 3000 N, Encoder

Lead Time:  45 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geringes Gewicht und geräuscharmer Betrieb
  • Selbsttragende Hubsäule aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Hohe Lastmomentkapazität
  • Komplett wartungsfrei
  • Sehr kurz im eingefahrenen Zustand
  • Lasthaltebremse
  • Integrierte Endlagenschalter

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]530 mm
[S]400 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartKugelgewindetrieb 
Cable and Connector1900 mm Kabel mit Molex-Stecker 
Cable and ConnectorMolex 8-Pin-Stecker 
Cable length1900 mm
FeedbackEncoder 
Gewicht13.5 kg
Nennhubbereich400 mm
SchutzartIP44 
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max0 °C
Temperature Min40 °C

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle10 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast6 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last8 mm/s
Last, dynamisch3000 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?