LC2000N24-200250NE

LC2000N24-200250NE
LC2000N24-200250NE

Hubsäule, LC, Ausfahrbarer Trapezgewindetrieb Drive, 24 VDC, 200 mm Nennhubbereich, 2000 N, Encoder

Lead Time:  N/A  
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geringes Gewicht und geräuscharmer Betrieb
  • Selbsttragende Hubsäule aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil
  • Hohe Lastmomentkapazität
  • Komplett wartungsfrei
  • Sehr kurz im eingefahrenen Zustand
  • Lasthaltebremse
  • Integrierte Endlagenschalter
  • EMV-zugelassen für medizinische Geräte

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]250 mm
[S]200 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartAusfahrbarer Trapezgewindetrieb 
Cable and Connector1900 mm Kabel mit Molex-Stecker 
Cable and ConnectorMolex 8-Pin-Stecker 
Cable length2000 mm
FeedbackEncoder 
Gewicht8.6 kg
Nennhubbereich200 mm
SchutzartIP44 
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max0 °C
Temperature Min40 °C

Leistung

performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle15 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast15 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last19 mm/s
Last, dynamisch2000 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?