KGS-5020-023-RH - Veraltetes Produkt

Das Produkt KGS-5020-023-RH ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt KGS-5020-P5-RH-6000. Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

KGS-5020-023-RH
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 50 mm X 20 mm, Gewinderichtung: rechtsgängig, Anzahl Gänge: 2


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 49.50 mm (1.949 in)
D2 43.99 mm (1.732 in)
D3 40.00 mm (1.575 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 50 mm
Kerndurchmesser 43,400 mm (1,709 in)
Steigung 20,0 mm
Spindel-Gewindelänge 6.000,00 mm
Anzahl Gänge 2
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 40 mm
Gewindetyp Gerollt
Total Weight 0,014 kg/mm

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?