KGS-5010-023-RH - Veraltetes Produkt

Produkt KGS-5010-023-RH ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt KGS-5010-P5-RH-6000.

KGS-5010-023-RH
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 50 mm X 10 mm, Gewinderichtung: rechtsgängig, Anzahl Gänge: 1


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 49.60 mm (1.953 in)
D2 44.11 mm (1.737 in)
D3 40.00 mm (1.575 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 50 mm
Kerndurchmesser 44,100 mm (1,736 in)
Steigung 10,0 mm
Spindel-Gewindelänge 6.000,00 mm
Anzahl Gänge 1
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 40 mm
Gewindetyp Gerollt
Gesamtgewicht 0,014 kg/mm

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?