KGS-3240-023-RH - Veraltetes Produkt

Produkt KGS-3240-023-RH ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt KGS-3240-P5-RH-6000.

KGS-3240-023-RH
Kugelgewindespindel

Kugelgewindespindel, 32 mm X 40 mm, Gewinderichtung: rechtsgängig, Anzahl Gänge: 4


  • Für Angebote über Sonderausführungen wie bearbeitete Spindeln oder Gewindetriebe fügen Sie bitte eine Zeichnung oder Beschreibung bei.
  • Nur Spindel, ohne Kugelmutter
  • Bearbeitete Spindeln finden Sie zusammen mit Muttern und Lagereinheiten im Bereich „Kugelgewindetrieb hier.
  • *Kompatible Kugelgewindemuttern siehe „Zugehörige Produkte“

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 30.90 mm (1.217 in)
D2 28.26 mm (1.113 in)
D3 25.00 mm (0.984 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 32 mm
Kerndurchmesser 28,300 mm (1,114 in)
Steigung 40,0 mm
Spindel-Gewindelänge 6.000,00 mm
Anzahl Gänge 4
Werkstoff Stahllegierung
Endzapfen-Lagergröße 25 mm
Gewindetyp Gerollt
Gesamtgewicht 0,006 kg/mm

Leistung

Leistung
Leistung

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?