KGM-G-4020-RH-KK

KGM-G-4020-RH-KK
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 40 mm X 20 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Eingebaut, 34200 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard
  • Z1 (leicht vorgespannt auf 1–2 %) und Z3 (nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm) beim Kauf einer Baugruppe verfügbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 650.000,00 mm (25.590,551 in)
D12 M6x1
D13 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L 830.000,00 mm (32.677,165 in)
L11 270.000,00 mm (10.629,921 in)
L12 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L13 330.000,00 mm (12.992,126 in)
TH M60x2.0

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 40 mm
Steigung 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung ZG
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 195-9712
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 0,800 kg

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 34.200 N (7.688 lbf)
Last, statisch 57 kN (12.859 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?