KGM-G-4010-RH-KK

KGM-G-4010-RH-KK
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 40 mm X 10 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzelumlenkung, 78600 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$439.10 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard
  • Z1 (leicht vorgespannt auf 1–2 %) und Z3 (nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm) beim Kauf einer Baugruppe verfügbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 40 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung ZG
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 195-9711
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 1,300 kg

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 78.600 N (17.670 lbf)
Last, statisch 136 kN (30.619 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?