KGM-G-3210-RH-KK

KGM-G-3210-RH-KK
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 32 mm X 10 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzel, 33800 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard
  • Z1 (leicht vorgespannt auf 1–2 %) und Z3 (nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm) beim Kauf einer Baugruppe verfügbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 520.000,00 mm (20.472,441 in)
D12 M6x1
D13 50.000,00 mm (1.968,504 in)
L 850.000,00 mm (33.464,567 in)
L11 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L12 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L13 430.000,00 mm (16.929,134 in)
TH M48x1.5

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 32 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung ZG
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 195-9707
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,650 kg

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 33.800 N (7.599 lbf)
Last, statisch 52 kN (11.690 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?