KGM-G-1210-RH-00 - Abgekündigtes Produkt

Produkt KGM-G-1210-RH-00 wurde abgekündigt.

KGM-G-1210-RH-00
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 12 mm X 10 mm, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzelumlenkung


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 12 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung ZG
Spindel-Teilenummer 195-9717
Anzahl Gänge 2

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?