KGM-G-1003-RH-M-EE

KGM-G-1003-RH-M-EE
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 10 mm X 3 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Mehrfachumlenkung, 5200 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$247.94 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption 0 (Spiel) = Standard

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L 290.000,00 mm (11.417,323 in)
L1 90.000,00 mm (3.543,307 in)
TH M18 x 1