KGM-D-6310-RH-EE

KGM-D-6310-RH-EE
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 63 mm X 10 mm, Inklusive Abstreifer, Rund mit Schlüsselflächen, Ohne Sicherungsfunktion, Einzelumlenkung, 90000 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$748.43 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard
  • Z1 (leicht vorgespannt auf 1–2 %) und Z3 (nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm) beim Kauf einer Baugruppe verfügbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 63 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung KGM
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer 195-9726
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,900 kg

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 90.000 N (20.233 lbf)
Last, statisch 200 kN (44.962 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?