KGM-D-1210-RH-00

KGM-D-1210-RH-00
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 12 mm X 10 mm, Rund mit Schlüsselflächen, Ohne Sicherungsfunktion, Deckel, 4900 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 12 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung KGM
Spindel-Teilenummer 195-9717
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 0,100 kg

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 4.900 N (1.102 lbf)
Last, statisch 8 kN (1.798 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?