KGM-D-1003-RH-M-EE

KGM-D-1003-RH-M-EE
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 10 mm X 3 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Mehrfachumlenkung, 5200 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$295.72 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption 0 (Spiel) = Standard

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
B 30.000,00 mm (1.181,102 in)
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L 290.000,00 mm (11.417,323 in)
L10 130.000,00 mm (5.118,110 in)
T 20.000,00 mm (787,402 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 10 mm
Steigung 3,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung KGM
Abstreifer Included
Spindel-Teilenummer SRT1003X3000
Anzahl Umläufe 6
Gesamtgewicht 0,045 kg

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 5.200 N (1.169 lbf)
Last, statisch 6.900 N (1.551 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?