KGM-D-1002-RH-M-EE

KGM-D-1002-RH-M-EE
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 10 mm X 2 mm, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Mehrfachumlenkung, 3700 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$307.55 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption 0 (Spiel) = Standard

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
B 30.000,00 mm (1.181,102 in)
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
L 240.000,00 mm (9.448,819 in)
L10 100.000,00 mm (3.937,008 in)
T 20.000,00 mm (787,402 in)