KGF-N-2505-RH-EE

KGF-N-2505-RH-EE
KGF-N-2505-RH-EE

KGF-N-2505-RH-E-EE, Nur Kugelmutter, KGF Ausführung, 25 mm X 5 mm, RH, 0.08 Max. Axialspiel, Stahl, 12.3 kN Dynamische Tragzahl

Lead Time:  10 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Integrierter Abstreifer standardmäßig enthalten
  • Erhältlich in drei Vorspannungsklassen (Typ Z1, Z2, Z3) Z1 – leicht vorgespannt auf 1­2 % Z2 – nicht vorgespannt, Luftspalt auf in Tabelle angegebenem Maximalwert (Standard, wenn nicht anders angegeben) Z3 – nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm
  • KGF-N-2505-RH-EE ist die Id-Nummer für Nordamerika. Das gleiche Produkt hat in Europa die Id-Nummer 0215200050

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]38 mm
[D4]50 mm
[D5]7 mm
[D6]62 mm
[G]M6 
[L1]8 mm
[L10]7 mm
[L2]46 mm
[L7]14 mm
[L9]8 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Kugellager-Durchmesser3.5 mm
Spiel, max.0.08 mm
Spindel-Nenndurchmesser25 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AbstreiferEnthalten 
Anzahl Umlaufbahnen
Gewicht0.35 kg
GewinderichtungRH 
Kugellager-Anzahl63 
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F
UmlenkartEinzelumlenkung 
VorspannungOptional 
VorspannungsartEnthalten 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Last, dynamisch12.3 kN
Maximale statische Last22.5 kN
Maximum Acceleration5 m/s²

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?