KGF-N-1605-RH-E-EE - Veraltetes Produkt

Produkt KGF-N-1605-RH-E-EE ist ein veraltetes Produkt. Wir empfehlen den Austausch gegen das Produkt KGF-N-1605-RH-EE.

KGF-N-1605-RH-E-EE
KGF-N-1605-RH-E-EE

KGF-N-1605-RH-E-EE, Nur Kugelmutter, KGF Ausführung, 16 mm X 5 mm, RH, 0.08 Max. Axialspiel, Stahl, 9.3 kN Dynamische Tragzahl, Älteres Modell


  • Nur Mutter; Spindel separat erhältlich
  • Replaced by KGF-N-1605-RH-EE in North America or in Europe part number 0215200047
  • Siehe ähnliches Produkt für Ersatzteil

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]28 mm
[D4]38 mm
[D5]5.5 mm
[D6]48 mm
[G]M6 
[L1]8 mm
[L10]6 mm
[L2]44 mm
[L7]12 mm
[L9]8 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Kugellager-Durchmesser3.5 mm
Spiel, max.0.08 mm
Spindel-Nenndurchmesser16 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?