KGF-L-8010-RH-E-KK

KGF-L-8010-RH-E-KK
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 80 mm X 10 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzelumlenkung


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 105.00 mm (4.134 in)
D6 145.00 mm (5.709 in)
L 192.00 mm (7.559 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 9.00 mm (0.354 in)
L7 20.00 mm (0.787 in)
L8 110.00 mm (4.331 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 80 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?