KGF-L-5010-RH-E-KK

KGF-L-5010-RH-E-KK
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 50 mm X 10 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzelumlenkung, 69000 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 75.00 mm (2.953 in)
D6 110.00 mm (4.331 in)
L 144.00 mm (5.669 in)
L1 16.00 mm (0.630 in)
L3 7.00 mm (0.276 in)
L7 16.00 mm (0.630 in)
L8 85.00 mm (3.346 in)