KGF-L-4005-RH-E-KK

KGF-L-4005-RH-E-KK
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 40 mm X 5 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzelumlenkung, 26300 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 63.00 mm (2.480 in)
D6 93.00 mm (3.661 in)
L 97.00 mm (3.819 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 7.00 mm (0.276 in)
L7 14.00 mm (0.551 in)
L8 70.00 mm (2.756 in)