KGF-L-3205-RH-E-KK

KGF-L-3205-RH-E-KK
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 32 mm X 5 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzelumlenkung, 26400 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 50.00 mm (1.969 in)
D6 80.00 mm (3.150 in)
L 83.00 mm (3.268 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 6.00 mm (0.236 in)
L7 12.00 mm (0.472 in)
L8 62.00 mm (2.441 in)