KGF-L-2505-RH-E-KK

KGF-L-2505-RH-E-KK
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 25 mm X 5 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzelumlenkung, 12600 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 40.00 mm (1.575 in)
D6 62.00 mm (2.441 in)
L 69.50 mm (2.736 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 6.00 mm (0.236 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 48.00 mm (1.890 in)