KGF-L-2005-RH-E-KK

KGF-L-2005-RH-E-KK
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 20 mm X 5 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Einzelumlenkung, 11500 N


  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 36.00 mm (1.417 in)
D6 58.00 mm (2.283 in)
L 68.50 mm (2.697 in)
L1 10.00 mm (0.394 in)
L3 5.50 mm (0.217 in)
L7 10.00 mm (0.394 in)
L8 44.00 mm (1.732 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 20 mm
Steigung 5,0 mm
Nut Material Stahllegierung
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 0205000310-RL6000
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 8,400 kg

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 11.500 N (2.585 lbf)
Last, statisch 16 kN (3.485 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?