KGF-D-6320-RH-EE

KGF-D-6320-RH-EE
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 63 mm X 20 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund mit Schlüsselflächen, Ohne Sicherungsfunktion, Einzelumlenkung, Polymer, 65100 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$797.36 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption 0 (Spiel) = Standard
  • Vorspannoption 1 (reduziertes Spiel), 2 (leichte Vorspannung 1–2 %), 5 (Vorspannung 3–5 %) bei Bestellung einer Baugruppe erhältlich

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 950.000,00 mm (37.401,575 in)
D4 1.150.000,00 mm (45.275,591 in)
D5 140.000,00 mm (5.511,811 in)
D6 1.350.000,00 mm (53.149,606 in)
G M8x1
L1 250.000,00 mm (9.842,520 in)
L2 990.000,00 mm (38.976,378 in)
L7 200.000,00 mm (7.874,016 in)
L8 1.000.000,00 mm (39.370,079 in)
L9 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L10 100.000,00 mm (3.937,008 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 63 mm
Steigung 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 195-9727
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 3,000 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 65.100 N (14.635 lbf)
Last, statisch 170 kN (38.105 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?