KGF-D-5020-RH-KK

KGF-D-5020-RH-KK
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 50 mm X 20 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund mit Schlüsselflächen, Ohne Sicherungsfunktion, Ablenkblech, 78800 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard
  • Z1 (leicht vorgespannt auf 1–2 %) und Z3 (nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm) beim Kauf einer Baugruppe verfügbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 750.000,00 mm (29.527,559 in)
D6 1.100.000,00 mm (43.307,087 in)
L 850.000,00 mm (33.464,567 in)
L1 160.000,00 mm (6.299,213 in)
L3 220.000,00 mm (8.661,417 in)
L7 160.000,00 mm (6.299,213 in)
L8 850.000,00 mm (33.464,567 in)