KGF-D-4040-RH-KK

KGF-D-4040-RH-KK
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 40 mm X 40 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund mit Schlüsselflächen, Ohne Sicherungsfunktion, Ablenkblech, 80000 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard
  • Z1 (leicht vorgespannt auf 1–2 %) und Z3 (nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm) beim Kauf einer Baugruppe verfügbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 700.000,00 mm (27.559,055 in)
D6 1.000.000,00 mm (39.370,079 in)
L 1.040.000,00 mm (40.944,882 in)
L1 250.000,00 mm (9.842,520 in)
L3 175.000,00 mm (6.889,764 in)
L7 140.000,00 mm (5.511,811 in)
L8 750.000,00 mm (29.527,559 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 40 mm
Steigung 40,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung FH
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 195-9713
Anzahl Gänge 4
Gesamtgewicht 2,400 kg

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 80.000 N (17.985 lbf)
Last, statisch 179 kN (40.151 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?