KGF-D-3220-RH-KK

KGF-D-3220-RH-KK
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 32 mm X 20 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund mit Schlüsselflächen, Ohne Sicherungsfunktion, Ablenkblech, 47200 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard
  • Z1 (leicht vorgespannt auf 1–2 %) und Z3 (nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm) beim Kauf einer Baugruppe verfügbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 560.000,00 mm (22.047,244 in)
D6 860.000,00 mm (33.858,268 in)
L 830.000,00 mm (32.677,165 in)
L1 250.000,00 mm (9.842,520 in)
L3 150.000,00 mm (5.905,512 in)
L7 120.000,00 mm (4.724,409 in)
L8 650.000,00 mm (25.590,551 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 32 mm
Steigung 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung FH
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 195-9708
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 1,400 kg

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 47.200 N (10.611 lbf)
Last, statisch 83 kN (18.704 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?