KGF-D-2550-RH-EE

KGF-D-2550-RH-EE
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 25 mm X 50 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund mit Schlüsselflächen, Ohne Sicherungsfunktion, Deckel, 15400 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$356.26 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption 0 (Spiel) = Standard
  • Vorspannoption 1 (reduziertes Spiel), 2 (leichte Vorspannung 1–2 %), 5 (Vorspannung 3–5 %) bei Bestellung einer Baugruppe erhältlich

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 400.000,00 mm (15.748,031 in)
D4 510.000,00 mm (20.078,740 in)
D5 66.000,00 mm (2.598,425 in)
D6 620.000,00 mm (24.409,449 in)
G M6
L1 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L2 580.000,00 mm (22.834,646 in)
L6 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L7 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L8 480.000,00 mm (18.897,638 in)
L9 80.000,00 mm (3.149,606 in)
L10 50.000,00 mm (1.968,504 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 25 mm
Steigung 50,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 195-9730
Anzahl Gänge 5
Gesamtgewicht 0,400 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 15.400 N (3.462 lbf)
Last, statisch 32 kN (7.126 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?