KGF-D-2525-RH-KK

KGF-D-2525-RH-KK
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 25 mm X 25 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund mit Schlüsselflächen, Ohne Sicherungsfunktion, Ablenkblech, 13100 N

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption Z2 (keine Vorspannung) ist der Standard
  • Z1 (leicht vorgespannt auf 1–2 %) und Z3 (nicht vorgespannt, Luftspalt max. 0,05 mm) beim Kauf einer Baugruppe verfügbar

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 400.000,00 mm (15.748,031 in)
D6 620.000,00 mm (24.409,449 in)
L 390.000,00 mm (15.354,331 in)
L1 90.000,00 mm (3.543,307 in)
L3 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L7 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L8 480.000,00 mm (18.897,638 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 25 mm
Steigung 25,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung FH
Abstreifer Included
Flansch Integral
Screw Part Number 195-9719
Anzahl Gänge 4
Total Weight 0,600 kg

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 13.100 N (2.945 lbf)
Last, statisch 26 kN (5.845 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?