KGF-D-2505-RH-EE

KGF-D-2505-RH-EE
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 25 mm X 5 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund mit Schlüsselflächen, Ohne Sicherungsfunktion, Einzelumlenkung, 12300 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$204.26 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption 0 (Spiel) = Standard
  • Vorspannoption 1 (reduziertes Spiel), 2 (leichte Vorspannung 1–2 %), 5 (Vorspannung 3–5 %) bei Bestellung einer Baugruppe erhältlich

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Maßeinheit: Alle Längenwerte in: millimeters

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 25 mm
Steigung 5,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung FSI
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 195-9701
Anzahl Gänge 1
Gesamtgewicht 0,350 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 12.300 N (2.765 lbf)
Last, statisch 23 kN (5.058 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?