KGF-D-1210-RH-00

KGF-D-1210-RH-00
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 12 mm X 10 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund mit Schlüsselflächen, Ohne Sicherungsfunktion, Deckel, 4900 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$296.87 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption 0 (Spiel) = Standard

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 240.000,00 mm (9.448,819 in)
D4 320.000,00 mm (12.598,425 in)
D5 45.000,00 mm (1.771,654 in)
D6 400.000,00 mm (15.748,031 in)
G M5x0.8
L1 95.000,00 mm (3.740,157 in)
L2 275.000,00 mm (10.826,772 in)
L6 50.000,00 mm (1.968,504 in)
L7 80.000,00 mm (3.149,606 in)
L8 260.000,00 mm (10.236,220 in)
L9 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L10 40.000,00 mm (1.574,803 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 12 mm
Steigung 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer 195-9717
Anzahl Gänge 2
Gesamtgewicht 0,100 kg

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Last, dynamisch 4.900 N (1.102 lbf)
Last, statisch 8 kN (1.798 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?